Hnací sestava
Technické údaje
Rozsah dodávky
Skříň spojky GSF 8, Al
Adaptační deska GSF 8, pro převodovku AP/WP 40, Al
Půlspojka D30/D10, pro převodovku AP/WP 40, Al
Půlspojka rozpěrného náboje D30/D12, ocel a Al
Vložka spojky D30, PU, zelená
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M3x10, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 7984-M4x45, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M4x12, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x14, ocel, lesklé pozinkování
Krytka D30F, PA, šedá
Šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 2,8 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 2 Nm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.673.30 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 411 g |
| Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonu | Mmax = 3 Nm |
| Účinnost | . = 1 |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Spojka rozpěrného náboje je dodávána se skříní připravenou k instalaci a lze ji namontovat přímo na lineární jednotku. Strana pohonu je připravena pro připojení axiální planetové převodovky (AP) nebo kuželové planetové převodovky (WP).
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D80 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D80 | |
| Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
| Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
| Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
| Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Parallel | Coupling: - | |
| Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Parallel | Coupling: - | |
| Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090