Hnací sestava


Vybraná varianta
Hnací sada KLE 8 80x80 (0.0.609.77)
Hnací sada KLE 8 80x80
0.0.609.77
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Rozsah dodávky

Skříň spojky KLE 8 80x80, Al
Adaptační deska KLE 8 80x80, Al
D55/D8 půlspojka, Al – s možností převrtání do max. ⌀26 mm
Půlspojka D55 KLE 8 80x80, Al
Vložka spojky D55, PU, zelená
Středicí kus D55 KLE 8 80x80, ocel
4 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x25, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x85, ocel, lesklé pozinkování
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x25, ocel, lesklé pozinkování
Utahovací moment, půlspojka D55 KLE 8 80x80, Al: 25 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 9,6 Nm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.609.77
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,7 kg
Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonuMmax = 50 Nm
Účinnost. = 1
Dodací jednotka1 sada

Popis

K pohonné jednotce je připojena příslušná hnací sada pro pohon KLE. Tato hnací sada se skládá z půlspojky pro připojení k řemenici, půlspojky pro připojení k hřídeli motoru, skříně spojky s adaptační deskou pro připojení motoru ke skříni pohonné jednotky, středicího dílu a spojovacího materiálu.
Připravená půlspojka a náboj řemenice jsou mechanicky spojeny a sešroubovány. Pružná vložka spojky přenáší hnací moment bez vůle.
Hnací sada je navržena tak, aby bylo možné rozhraní snadno opracovat podle připojeného motoru:
- Univerzální otvor pro půlspojku se snadno opracuje tak, aby do něj zapadly hřídele motoru. V případě potřeby lze přidat paralelní drážky nebo podobné prvky.
- Adaptační desku lze opracovat tak, aby vyhovovala desce motoru. Proto lze pro pohon KLE použít prakticky jakýkoli motor.
Dodávaný středicí prvek musí být vždy nasazen mezi díly skříně, aby se zabránilo nesprávnému vyrovnání během montáže.
Při specifikaci motoru je třeba zohlednit přípustné hnací momenty pohonných jednotek a spojky. Pro zvýšení tuhosti připojení pohonu může být nutné použít k podepření motoru profilovou konstrukci.
Převodové poměry pohonných jednotek KLE
Efektivní poloměr kladek je
KLE 6 60x60: rW = 24,5 mm
KLE 8 80x80: rW = 33,5 mm

Varianty

Řadit podle

Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090