Rozvod stlačeného vzduchu
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 jednotka rozvodu vzduchu, hliník, přírodní odstín
3 těsnicí kroužky G 3/8, Al
1 nástrčná spojka G 3/8, St - NW 7,2 mm
2 spojovací desky 8 40, ocel, odstín bílý hliník
4 spojovací sady, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.645.40 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,65 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Varianty
Řadit podle
| Schnellkupplung: ✓ | |
| Schnellkupplung: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
Číslo celního tarifu
84129080
Rozvod stlačeného vzduchu
* Povinný údaj