Držák displeje H57 31,2x1,5–93 ESD

0.0.701.74


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.

Rozsah dodávky

Závěsný profil na displeje H57 31,2x1,5 ESD
Závěsný klip na štítky D30 T2

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.701.74
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 21 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Snadná organizace: Závěsný profil na displeje H57 31,2x1,5 ESD je praktický montážní systém pro elektronické regálové štítky. Tyto displeje, s provozem na baterii, představují řešení digitálního označování položek ve skladech. Podporují interaktivní čárové kódy a cenovky, spotřebovávají jen velice málo energie a štítky na nich lze změnit prostřednictvím bezdrátového připojení.
Závěsný profil na displeje lze zkrátit na vlastní délku. Držák displeje H57 31,2x1,5–93 ESD byl navržen pro rozměry 93 mm systému E-Paper společnosti SoluM. Obdélníkový kryt E-Paperu se upíná do držáku, takže ho lze bezpečně a snadno upevnit na trubkové konstrukce.
 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Číslo celního tarifu
39219090