Držák dokumentů 8


Vybraná varianta
Držák dokumentů 8, rám A4 (0.0.476.24)
Držák dokumentů 8, rám A4
0.0.476.24
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Zcela sestavený (včetně ochranného panelu PMMA)
Rozměr dokumentu A = 210 mm
Rozměr dokumentu B = 300 mm

Technická poznámka

Document dimension A = 210 mm
Document dimension B = 300 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.476.24
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,3 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Systém držáků dokumentů je ideální pro stavbu zobrazovacích a informačních panelů libovolných velikostí na pracovních stolech a ve školicích prostorech. Kromě standardních řešení ve formátech A3 a A4 lze rámy vyrobit i ve vlastních velikostech. Volitelně lze k ochraně dokumentů uložených v rámu použít panely z akrylového skla. Spona 8, ocel zajišťuje možnost upevnění do profilů řady 8.

Varianty

Řadit podle

Document size:  A3Frame:  X
Document size:  A4Frame:  X
Document size:  A3Frame: 
Document size:  A4Frame: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090