Držák dokumentů 8
Technické údaje
Technická poznámka
Zcela sestavený (kromě ochranného panelu)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.476.22 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,7 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Systém se skládá ze dvou hliníkových profilů, které jsou vzájemně spojeny pomocí zabudovaného pantu s pružinou. Nosný profil držáku dokumentů tvoří pevný rám, který zároveň zajišťuje zadní panel. Tento rám se upevňuje na základní konstrukce z profilů Line 8 pomocí ocelového klipu 8. Krycí profil s pružinou pevně upíná dokumenty a výkresy a může bezpečně držet volitelnou desku z akrylového skla, která chrání dokumenty.
Nejjednodušší formou držáku dokumentů je podložka s úchytkou. Při rozhodování o rozměrech profilu je třeba vzít v úvahu dodatečnou upínací rezervu.
Další možnost provedení spočívá v celoplošné rámové konstrukci, která umožňuje například bezpečné upevnění dokumentů v průmyslových aplikacích.
Dalším využitím systému držáků dokumentů je konstrukce pohyblivých nebo pevných panelů, které umožňují bezpečné uložení výkresů až do formátu A0 a větší.
Upínací sílu krycího profilu lze přizpůsobit konkrétním požadavkům změnou počtu upínacích pružin. Pro každý krycí profil jsou nutné nejméně dvě pružiny.
Čelní plochy nosných profilů a krycích profilů jsou opatřeny krytkami. Ty slouží jako boční hrazení při otevírání krycího profilu.
Varianty
Řadit podle
| Velikost dokumentu: A3 | Rám: X | |
| Velikost dokumentu: A4 | Rám: X | |
| Velikost dokumentu: A3 | Rám: ✓ | |
| Velikost dokumentu: A4 | Rám: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76169990