Držák dokumentů 8


Vybraná varianta
Držák dokumentů 8 A3 (0.0.476.23)
Držák dokumentů 8 A3
0.0.476.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Zcela sestavený (kromě ochranného panelu)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.476.23
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,3 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Systém držáků dokumentů se používá k sestavení zobrazovacích a informačních panelů libovolné velikosti na pracovišti nebo ve školicím prostoru. Panely lze připevnit přímo na rámovou konstrukci z hliníkových profilů, např. na pracovní stůl ve výrobním prostoru. Držák dokumentů lze také použít ke konstrukci pevných nebo pohyblivých panelů na vhodných rámových konstrukcích.
Systém se skládá ze dvou hliníkových profilů, které jsou vzájemně spojeny pomocí zabudovaného pantu s pružinou. Nosný profil držáku dokumentů tvoří pevný rám, který zároveň zajišťuje zadní panel. Tento rám se upevňuje na základní konstrukce z profilů Line 8 pomocí ocelového klipu 8. Krycí profil s pružinou pevně upíná dokumenty a výkresy a může bezpečně držet volitelnou desku z akrylového skla, která chrání dokumenty.
Nejjednodušší formou držáku dokumentů je podložka s úchytkou. Při rozhodování o rozměrech profilu je třeba vzít v úvahu dodatečnou upínací rezervu.
Další možnost provedení spočívá v celoplošné rámové konstrukci, která umožňuje například bezpečné upevnění dokumentů v průmyslových aplikacích.
Dalším využitím systému držáků dokumentů je konstrukce pohyblivých nebo pevných panelů, které umožňují bezpečné uložení výkresů až do formátu A0 a větší.
Upínací sílu krycího profilu lze přizpůsobit konkrétním požadavkům změnou počtu upínacích pružin. Pro každý krycí profil jsou nutné nejméně dvě pružiny.
Čelní plochy nosných profilů a krycích profilů jsou opatřeny krytkami. Ty slouží jako boční hrazení při otevírání krycího profilu.

Varianty

Řadit podle

Velikost dokumentu:  A3Rám:  X
Velikost dokumentu:  A4Rám:  X
Velikost dokumentu:  A3Rám: 
Velikost dokumentu:  A4Rám: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76169990