Napínák rozvodového řemene, napínací blok


Vybraná varianta
Držák řemenu 5 R10 (0.0.400.07)
Držák řemenu 5 R10
0.0.400.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

napínák, hliníkový odlitek, černý odstín
zajišťovací prvek, hliníkový odlitek, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.400.07
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 8,5 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zum Befestigen und Spannen des Zahnriemens an einem Führungsschlitten.
Možnosti upnutí a napínání ozubeného řemenu na vozíku vedení pomocí držáků a napínáků řemenu spolu s příslušnými šrouby.

Varianty

Řadit podle

Seria:  5Szerokość paska zębatego:  10 mm
Seria:  8Szerokość paska zębatego:  25 mm
Seria:  8Szerokość paska zębatego:  50 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090