Technické údaje
Rozsah dodávky
upínač řetězu, ocel, PÚ: pozinkování
podložky, ocel, PÚ: pozinkování
čep řetězu s pojistnou podložkou, ocel, PÚ: pozinkování
1 šroub se zápustnou hl. DIN 7991-M6x30, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.487.18 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 65 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Pro upevnění řetězu k rámu zdvihacích dveří. Je přišroubována k upevňovacím prvkům ložiskových sad zdvihacích dveří.
Systém zdvihacích dveří se skládá z vertikálních vedení, závěsu dveří, protizávaží, pohonu a aretace. Zdvihací dveře se vyrábí podle specifikace zákazníka z rámu z profilů 6, do kterého se upne libovolná plošná výplň. Zdvihací dveře by měly být maximálně 2 m široké a jejich celková hmotnost nesmí být vyšší než 35 kg.
Pro hladký chod se u zdvihacích dveří používá řetěz s protizávažím. Dveře jsou vedeny zcela zakryté ve stojanovém profilu, takže od pohyblivých strojních částí nehrozí žádné nebezpečí poranění. Aretace jistí zdvihací dveře pro případ pádu. Díky řetězovým kolům je možno pohánět zdvih dveří strojně.
Speciální konstrukce pro zajištění přesného pohybu zdvihacích dveří a protizávaží.
Motor může pohánět zdvihací dveře přes libovolné řetězové kolo reverzní jednotky.
Pokud jsou motory vybaveny brzdami, protizávaží není potřeba.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
84879090