Chránič kabelové průchodky


Vybraná varianta
Průchodka krycího profilu 40, černý odstín (0.0.479.76)
Průchodka krycího profilu 40, černý odstín
0.0.479.76
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.479.76
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 7 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Průchodky krycích a bočních profilů 120-80 a 160-80 se skládají ze dvou částí, což usnadňuje instalaci kabelů a nemusí se tak odstraňovat zástrčky nebo svorky.

Varianty

Řadit podle

Dimension X:  40 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  80 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  30 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  40 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  60 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  80 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  120 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  160 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  160 mmScope of application:  CoverESD-safe:  Sealing Brush: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097