Chránič kabelové průchodky
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.479.74 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Nosné a boční profily (modulární kanálový systém) nebo krycí profily (kanálové profily E/SE) se přeruší na požadovaném místě. Průchodka zakryje ostré hrany po řezu a vytvoří chráněný vývod pro kabely a hadice.
V místech rozvětvení kanálových profilů je možné, na jejich vnitřní stranu, vložit několik průchodek vedle sebe.
Průchodky krycích profilů jsou určeny pro použití s krycími a nosnými profily, průchodky bočních profilů jsou vhodné pro příslušné boční profily.
Varianty
Řadit podle
| Dimension X: 40 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 80 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 30 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 40 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 60 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 80 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 120 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 160 mm | Scope of application: Wall | ESD-safe: X | Sealing Brush: X | |
| Dimension X: 160 mm | Scope of application: Cover | ESD-safe: ✓ | Sealing Brush: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097