Krytka – šikmý vnější povrch
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.482.39 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Série: 6 | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Equerre: 45° | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Equerre: 45° | Couleur: gris | |
| Série: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Equerre: 45° | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Equerre: 45° | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Equerre: 120° | Couleur: noir |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097


noir
gris