Krytka – zaoblený vnější povrch
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.55 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 11 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Plastové krytky se upevňují vtlačením/naražením do dutin profilu. Speciální klenutý tvar omezuje vliv vibrací a teplotních změn.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Shape: | External radius: 20 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 30 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 26 mm | Diameter: ø 52 mm | Angle: 270° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: - | Diameter: ø 40 mm | Angle: - | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: - | Diameter: ø 40 mm | Angle: - | |
| Line: X | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097