Koncová krytka profilu


Vybraná varianta
Profilová koncová krytka 8 40x40 ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.714.92)
Profilová koncová krytka 8 40x40 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.714.92
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.714.92
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 67 g
Max. sílaFmax. = 1 500 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálNBR
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

The rubberised Profile End Cap 8 40x40 ESD envelops the end face and sides of a Profile 8 40x40. The Profile End Cap can be used as an ESD-safe elastic covering, as a way to protect floor surfaces from scratching or as a simple impact buffer.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  LPSKontur:  Kreis KreisFarbe:  grau grauESD-sicher:  XInnendurchmesser:  30
Baureihe:  LPSKontur:  Kreis KreisFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Innendurchmesser:  30
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  grau grauESD-sicher:  XInnendurchmesser:  -
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Innendurchmesser:  -

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
40169991