Bezdotykový spínač


Vybraná varianta
Bezdotykový snímač 8 - 1NO (0.3.001.30)
Bezdotykový snímač 8 - 1NO
0.3.001.30
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

induktivní bezdotykový snímač, spíná při kladném impulsu
těleso Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
upínací mechanismus, upínací šrouby
napětí = 10…30 V DC
spínací proudmax. = 150 mA
rozsah snímání = 2 mm
připojovací kabel = 3 m; d = 3 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.3.001.30
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 51 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Bezdotykový snímač zabudovaný do drážky profilu 8 slouží k určení koncové polohy resp. polohy lineárních jednotek.
Bezdotykový snímač lze umístit do libovolného místa drážky a tam ho zajistit.

Varianty

Řadit podle

Comportement de commutation:  OuvertureCompatibilité:  Rainure 8Embrochable:  X
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  Rainure 8Embrochable:  X
Comportement de commutation:  OuvertureCompatibilité:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Embrochable:  X
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Embrochable:  X
Comportement de commutation:  OuvertureCompatibilité:  KLEEmbrochable:  X
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  KLEEmbrochable:  X
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  Bloc d'entraînement de courroie crantéeEmbrochable: 
Comportement de commutation:  FermetureCompatibilité:  Bloc d'entraînement de courroie crantéeEmbrochable:  X

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Číslo celního tarifu
85365080