Bezdotykový spínač


Vybraná varianta
Bezdotykový snímač M8, odnímatelný kabel (0.3.001.24)
Bezdotykový snímač M8, odnímatelný kabel
0.3.001.24
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

induktivní bezdotykový snímač, spíná při kladném impulsu,
vhodný pro namontování do závitu M8x1
napětí = 10...30 V DC
max. spínací proud = 200 mA
rozsah snímání = 1,5 mm
LED kontrolka

Vlastnosti

Číslo zboží0.3.001.24
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 16 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, nerezová

Popis

Upínací sada bezdotykového snímače upevní induktivní bezdotykový snímač M8 v požadované poloze na řemenici.

Montážní pokyny

Možné uspořádání bezdotykových snímačů 8 a cvočků bezdotykového snímače 8:
Cvočky bezdotykového snímače neprochází skrz řemenici.
Možné uspořádání bezdotykových snímačů 8 a cvočků bezdotykového snímače 8:
Cvočky pro snímání polohy prochází skrz řemenici.
Použití na straně hnací řemenice je vhodné zejména pro usnadnění vedení kabelů mezi hnací jednotkou, bezdotykovým snímačem a řídící jednotkou motoru.

Varianty

Řadit podle

Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  Scanalatura 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Scanalatura 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KLEInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KLEInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Rinvio per cinghia dentataInnestabile: 
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Rinvio per cinghia dentataInnestabile:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Číslo celního tarifu
85365080