Technické údaje
Rozsah dodávky
vnější plášť PUR, šedý odstín
konstrukce Lif9YH11YH, 3x0,25 mm2
zástrčka: nastříkaná třípólová zástrčka s kovovou převlečnou maticí M8x1
kabelový přívod pod úhlem 90°
LED kontrolka: zelená = zařízení v provozu; žlutá/oranžová = sepnutý stav
připojovací kabel l = 5 m; d = 4 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.3.001.25 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 144 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Číslo celního tarifu
85369010