Držák, koncový spínač


Vybraná varianta
Držák snímače D12 (0.0.406.42)
Držák snímače D12
0.0.406.42
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

tělo a prvek proti pootočení, PA-GF, černý odstín
pružná podložka, ocel, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.406.42
LineLine 5
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 6 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pro upevnění koncových snímačů na profily nebo libovolné konstrukční prvky.
Po odstranění prvku proti pootočení je možné upevnit držáky snímače na profily všech konstrukčních řad.
Držáky snímače D6.5, D8 a D12 lze s prvkem proti pootočení připojovat rovnoběžně nebo kolmo k drážce profilu 5 nebo 8.
Způsob připevnění držáků snímače D6.5, D8 a D12 pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN 912-M4, pružné podložky a drážkové matice příslušné konstrukční řady.

Varianty

Řadit podle

Kompatibilität:  UniversalEndschalterdurchmesser:  Ø 6,5 mm
Kompatibilität:  UniversalEndschalterdurchmesser:  Ø 8 mm
Kompatibilität:  UniversalEndschalterdurchmesser:  Ø 12 mm
Kompatibilität:  UniversalEndschalterdurchmesser:  Ø 18 mm
Kompatibilität:  UniversalEndschalterdurchmesser:  Ø 20 mm
Kompatibilität:  KRFEndschalterdurchmesser:  -
Kompatibilität:  ZahnriemenumlenkungEndschalterdurchmesser:  Ø 8 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097