Upevňovací prvek D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny spojky, litý Al, odstín přírodní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobný DIN 912, M6x29,4, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.728.51 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 950 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Moment | M = 10 Nm |
Popis
Díky zářezu v jedné polovině spojky je ideální pro použití s dvouprofilovými trubkami, které mají spojovací pás. Je důležité vzít v úvahu orientaci dvojitého profilu.
Pokud je pás rovnoběžný s profilovou trubkou D30, ke které se připevňuje dvojitý profil, použijte spojku D30 T1. Pokud je pás v pravém úhlu k profilové trubce D30, použijte spojku D30 T2.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Varianty
Řadit podle
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: integrierte Verdrehsicherung (T1) | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: innen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: Gewinde | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910
Upevňovací prvek D30
* Povinný údaj