Upevňovací prvek D30


Vybraná varianta
<h2>Spojka D30 vnitřní, se spojem M6-12</h2> (0.0.690.44)
<h2>Spojka D30 vnitřní, se spojem M6-12</h2>
0.0.690.44
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 upínací čelisti vnitřní spojky D30, litý Al, odstín přírodní
Příruba D30/D6–5, ocel, pozinkování
Podložka, ocel, pozinkování
Šestihranná matice DIN 934, M6–I8I, ocel, pozinkování
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, pozinkování
Zápustný šroub DIN 7991 M6x16, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.690.44
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 53 g
Dodací jednotka1 sada
MomentM = 10 Nm

Popis

Adaptér překonává rozdíly: prostřednictvím příruby adaptéru je možné vnitřní spojku D30 se spojem M6-12 upevnit k libovolným prvkům, a to zajištěním zápustným šroubem M6, jenž je součástí dodávky. To zahrnuje profily z konstrukčního stavebnicového systému MB (s drážkou řady 6 a vyšší) a profily 6 D30, ale také panelové prvky, podlahy a stěny.
Vnitřní spojku D30 se spojem M6-12 je možné upevnit k čelní straně profilu 6 D30 navrtáním závitu M6 do jádrového otvoru.
Vnitřní upínací technologie společnosti item vytváří hladký a elegantní přechod na profil 6 D30, který je upevněn ke spojce čelní stranou. Tím jsou ušetřeny tolik potřebné centimetry, např. pro aplikace Karakuri/LCA, kdy je potřeba využít celou délku vzpěry.
 
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Integrated anti-torsion feature (T1)
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  InsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  ThreadAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990