Příruba D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Příruba D30 90x90–80, ocel, pozinkování
1 Stavěcí šroub DIN 913–M10x8, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.696.05 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 594 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Vzhledem k vysoké pevnosti desky v ohybu, ji doporučujeme používat s profilovou trubkou D30 těžkou. Větší tloušťka stěny zabraňuje ohýbání profilové trubky.
Připojovací deska se upevňuje pomocí podlahové spojovací sady M8x95 (0.0.432.97). Vzdálenosti upevňovacích otvorů jsou stejné jako u připojovací desky D30–90x90 (0.0.655.54).
Poznámka: Kromě maximální nosnosti připojovací desky, je důležité zohlednit také mezní hodnoty zatížení vedlejších komponentů sestavy.
Fz = 1000 N
Varianty
Řadit podle
| Typ konstrukcji: standard | Wysokość/głębokość Z: 5 | |
| Typ konstrukcji: ciężkie | Wysokość/głębokość Z: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73079100
Příruba D30
* Povinný údaj