Bodové světlo 6 W
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
Vysoce výkonná LED dioda 6 W
Světelný svazek se sklonem 35°
Stmívací spínač
Hliníkové pouzdro
2 spoje, upínací prvky
Zástrčkový konektor M8
Ochranné tvrzené sklo
Stupeň krytí: IP65, ČSN EN 60529
Třída ochrany III
Jmenovité napětí: 24 V DC
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.681.60 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,33 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Energeticky úsporná světla jsou velmi jasná, se silou 20 000 luxů na vzdálenost 500 mm. Díky tomu jsou otočná bodová světla ideální pro osvětlení pracovních procesů v kabinách strojů. Lze osvětlovat také určité části pracovního stolu. Teplota barvy osvětlení je 4 000 kelvinů (neutrální bílá).
Bodová světla jsou kompatibilní s dalšími komponenty osvětlovacího systému značky item, jako jsou napájecí zdroje, bezdrátové stmívače, kabely, rozbočovače a další LED pracovní a strojní světla. Snadno tak vytvoříte ideální systém osvětlení podle svých konkrétních potřeb. Jasné bodové světlo lze také ztlumit podle potřeby tlačítkem na krytu. Vybrané nastavení se nemění ani při zapnutí a vypnutí.
LED dioda s dlouhou životností je navržena pro životnost 50 000 provozních hodin.
Varianty
Řadit podle
| Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
| Beam angle: 10° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X | |
| Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: X | ESD-safe: ✓ | |
| Beam angle: 35° | Spotlight, Flexible Tube: ✓ | ESD-safe: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200
Bodové světlo 6 W
* Povinný údaj