Datový kabel
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.670.27 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 587 g |
| Minimální poloměr ohybu | . = 63 mm |
| Délka kabelu | 5 m |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | zelený |
Popis
Všechny kabely jsou k dispozici ve standardních délkách 5 a 10 metrů. Datové kabely mají stínění EMC. Při výběru napájecích kabelů je důležité zvolit správný typ kabelu pro danou zátěž. Díky konektorům jsou jednotlivé typy kabelů nezáměnné a není možné je zapojit do nesprávných zásuvek.
Poznámka: Používáte-li ke konfiguraci systému na klíč aplikaci item MotionDesigner®, software automaticky vybere správný kabel.
Varianty
Řadit podle
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 15 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 20 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 25 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 15 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 20 m | |
| Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 25 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Resolver | Leitungslänge: 15 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 5 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 10 m | |
| Steuerungstyp: BL 1-04/C | Gebersystem: Absolutwertgeber | Leitungslänge: 15 m |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Číslo celního tarifu
85444290
Datový kabel
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.