Závitová vložka D30/D40
Vybraná varianta

Závitová vložka M6 pro profilovou trubku D30 Al, přírodní odstín
0.0.675.16
0.0.675.16
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.675.16 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 30 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Pro speciální rozměry větší než M10 lze vyřezat vlastní závity.
Varianty
Řadit podle
| Řada: LPS | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma | |
| Řada: LPS | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Robustní | |
| Řada: LPS | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Robustní | |
| Řada: LPS | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Robustní | |
| Řada: LPS | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Robustní | |
| Řada: D40/30 | Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma | |
| Řada: D40/30 | Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Design: Norma |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098
Závitová vložka D30/D40
Vybraná varianta

Závitová vložka M6 pro profilovou trubku D30 Al, přírodní odstín
0.0.675.16
0.0.675.16

Šedá
Černá



Hliník, přírodní