Kluzná lišta D30
Vybraná varianta

Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13 c, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.692.45
0.0.692.45
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.692.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 130 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PE-HD |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
V lištovém systému item se na dopravníkových pásech používají kluzné lišty, které chrání předměty během přepravy.
Kluzné lišty s bočním vedením udržují položky během přepravy na správné dráze. Kromě toho lze k uzavření panelů použít rám z kluzných lišt.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: rot | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: rot | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: gelb | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: gelb | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grün | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grün | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: orange | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: orange | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: mitte | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: mitte | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: mitte | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: mitte |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39161000
Kluzná lišta D30
Vybraná varianta

Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13 c, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.692.45
0.0.692.45

grau

schwarz

rot

gelb

grün

orange