Profil krytu madla


Vybraná varianta
Madlo-krycí profil 6 30x6, černý odstín (0.0.441.86)
Madlo-krycí profil 6 30x6, černý odstín
0.0.441.86
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

tvrdost 65 Shore A
odolné proti oleji, vodě a UV záření

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.441.86
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 170 g/m
Tvrdost65 Sh A
Dodací jednotka1 role à 20 m
MateriálTPE
Barvačerný odstín

Popis

Pomocí krycích profilů madel lze vytvářet z profilů konstrukční řady 5 nebo 6 madla libovolných velikostí.
Koncové krytky madla se zašroubují pomocí šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 do dutiny profilu.
Uchopovací lišty 6 se používají zejména pro těžké dveře apod.
Přerušení krycího profilu madla u pravoúhlého spojení profilů.
Možnost upnutí skrze standardní nebo univerzální spoj.
Možnost upevnění z vnitřní strany dveří pomocí drážkové matice St a průchozího šroubu s půlkulatou hlavou ISO 7380.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  10 ... 20000
Line:  5Delivery unit:  RollLength:  20000
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  10 ... 20000
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
40069000