Klika PA
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.196.57 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 93 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
s = 2mm => b = M8x14 (8.0.000.18)
s = 4mm => b = M8x16 (8.0.000.19)
s = 6mm => b = M8x18 (8.0.000.02)
s = 8mm => b = M8x20 (8.0.009.11)
s = 10mm => b = M8x22 (8.0.002.62)
a = BR10 b = 0.0.625.04 c = DIN 912 M8x18 (0.0.652.76)
a = BR12 b = 0.0.003.63 c = DIN 912 M8x20 (8.0.004.41)
Varianty
Řadit podle
| Handle length: 80 | |
| Handle length: 120 mm | |
| Handle length: 160 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097
Klika PA
* Povinný údaj