Tlumicí prvky


Vybraná varianta
Pryžový tlumič M8 D30x30, černý odstín (0.0.416.37)
Pryžový tlumič M8 D30x30, černý odstín
0.0.416.37
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

tvrdost 55 Shore A
ocelová vložka, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.416.37
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM8
Hmotnostm = 38 g
Tvrdost55 Sh A
Max. sílaFmax. = 350 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálNBR
Barvačerný odstín

Popis

Pryžové prvky s ocelovou vložkou pro tlumení rázů. Odolné vůči oleji, vodě, mořské vodě a roztokům posypové soli, podmíněně odolné proti mýdlovým roztokům, rostlinným a živočišným tukům. Lze použít i jako jednoduchý, tlumicí prvek zařízení.

Varianty

Řadit podle

Shape:  CylindricalThread:  M4With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M6With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M8With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M4With Grub screw: 
Shape:  ParabolicThread:  M8With Grub screw:  X
Shape:  ParabolicThread:  M10With Grub screw:  X
Shape:  ParabolicThread:  M12With Grub screw:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
Číslo celního tarifu
40169991