Závitová vložka D30/D40


Vybraná varianta
Závitová vložka M8 pro profilovou trubku D30 Al, přírodní odstín (0.0.675.17)
Závitová vložka M8 pro profilovou trubku D30 Al, přírodní odstín
0.0.675.17
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.675.17
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 29 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl
Barvapřírodní odstín

Popis

Větší přídržná síla pro čelní plochy profilových trubek! Závitové vložky, profilová trubka D30 Al a závitové vložky, profilová trubka D40 Al jsou vyrobeny z hliníku a jsou standardně bezpečné proti elektrostatickému výboji. Vytváří obzvláště silný spoj s profilovými trubkami. Závity lze použít k montáži nastavitelných nohou, koleček a dalšího příslušenství.
Pro speciální rozměry větší než M10 lze vyřezat vlastní závity.
 
Fmax = 2000 N

Varianty

Řadit podle

Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  D40/30Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  D40/30Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169990