Technické údaje
Rozsah dodávky
1 integrovaný motor ST Nema24
1 stručný návod k použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.703.45 |
|---|---|
| Provozní napětí | 16 ... 52 V DC |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,515 kg |
| Jmenovitý výkon | . = 100 W |
| Okolní teplota (během provozu) | +10 °C … +40 °C |
| Rozhraní | USB, RS485, Digitale I/Os |
| Moment zvratu motoru | Mo = 3 Nm |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Standardní řídicí systém řady v kombinaci se softwarem MotionSoftStepper (0.0.714.39) od fy item usnadňuje instalaci a uvedení do provozu. Díky vysoké míře integrace v jednom pouzdře lze lineární technologická řešení snadno zapojit a používat.
Pro účely programování je k dispozici připojení USB a RS485.
MotionDesigner od fy item lze použít k vytvoření konfigurace motoru, která dokonale vyhovuje vaší aplikaci. Tento vysoce výkonný online software zohledňuje všechny specifické parametry a vytváří technickou konfiguraci na míru spolu s přehledem vhodných kombinací pohonů a lineárních jednotek.
Rozvodná krabice usnadňuje připojení bezdotykových spínačů a LED pásků. Napájení je zajišťováno centrálně prostřednictvím integrovaného motoru ST NEMA24.
S aplikací MotionSoftStepper od fy item stačí několik kliknutí k vytvoření kompletního systému sekvenčního řízení pro vaši aplikaci. Díky pečlivě promyšleným provozním režimům můžete snadno přizpůsobitelné moduly využít jako základ pro vlastní specifický projekt. Digitální vstupy a výstupy zajišťují, že váš systém může reagovat na bezdotykové spínače i jiné snímače a tlačítka.
Po několika minutách lze program nahrát do motoru, kde běží samostatně v integrovaném řídicím systému.
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23309206
eCl@ss 5.1
23309206
eCl@ss 6.0.1
23309090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
85013100