Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.644.68 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 39 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | chrom-vanadová ocel, PÚ: chromování mat |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Schlüsselweite: SW3-1/4" | Ausführung: standard | |
| Schlüsselweite: SW4-1/4" | Ausführung: standard | |
| Schlüsselweite: SW5-1/4" | Ausführung: kurz | |
| Schlüsselweite: SW5-1/4" | Ausführung: standard | |
| Schlüsselweite: SW6-3/8" | Ausführung: standard | |
| Schlüsselweite: SW8-3/8" | Ausführung: standard | |
| Schlüsselweite: SW8-1/2" | Ausführung: standard |
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82042000