Sada adaptéru zásuvkové jednotky


Vybraná varianta
Sada adaptérů pro zásuvkovou jednotku E 600 (0.0.707.03)
Sada adaptérů pro zásuvkovou jednotku E 600
0.0.707.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 C-profily, ocel, lesklé pozinkování
1 potah, ocel, šedý podobný RAL 7042
Oboustranná lepicí páska
Upevňovací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.707.03
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,7 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Lehké zásuvkové jednotky pro stoly pro štíhlou výrobu: Zásuvková jednotka S2 E a zásuvková jednotka S3 E mají dvě, resp. tři plně výsuvné zásuvky. Horní zásuvka každé jednotky je ideální pro pera a ploché pomůcky. Všechny zásuvky jsou opatřeny systémem přepážek, aby uživatelé mohli mít ve všem pořádek. Do lišt madla je integrován popisovací panel. Kuličková ložiska s měkkým dovíráním zajišťují hladký a snadný pohyb zásuvek.
Tyto uzamykatelné zásuvkové jednotky lze připevnit k libovolné desce stolu pomocí vyvrtaných otvorů na horní straně. K dispozici jsou sady adaptérů pro použití s pracovními stoly item, které mají nosné vzpěry.

Varianty

Řadit podle

Fondo de tablero delante T1:  600 mmDiseño:  Estándar
Fondo de tablero delante T1:  750 mmDiseño:  Estándar
Fondo de tablero delante T1:  600 mmDiseño:  Economy
Fondo de tablero delante T1:  750 mmDiseño:  Economy

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83024200