Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a závitem / matice s T-drážkou
Technické údaje
Rozsah dodávky
Drážková matice 8 St 2x M6–76, ocel, pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x14, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.653.06 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 35 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Pokud je uprostřed namontován pouze jeden spojovací prvek D30, poskytuje adaptér 8 80 D30 dodatečnou výhodu – připojení lze později přemístit, protože šrouby jsou stále přístupné. To znamená, že lze příslušenství snadno upravit, aniž by bylo nutné spojku D30 demontovat.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | Abstand: 1.8 | |
| Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Abstand: 3 | |
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | Abstand: 4.5 | |
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | Abstand: 4.5 | |
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Abstand: 4.5 | |
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Abstand: 4.5 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181558