Adaptér 8 D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.653.24 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 50 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
Popis
Pokud je uprostřed namontován pouze jeden spojovací prvek D30, poskytuje adaptér 8 80 D30 dodatečnou výhodu – připojení lze později přemístit, protože šrouby jsou stále přístupné. To znamená, že lze příslušenství snadno upravit, aniž by bylo nutné spojku D30 demontovat.
Varianty
Řadit podle
| Maß X: 37 | Länge: 37 mm | |
| Maß X: 80 | Länge: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910