Adaptér 8 D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.630.51 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 17,7 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
Popis
Adaptér 8 D30 lze také přišroubovat k panelovému prvku.
Poznámka: Poté, co je k delšímu adaptéru 8 80 D30 centrálně připojen spojovací prvek D30, lze ho následně přemístit. Je také dostatečně dlouhý, aby se k němu daly připevnit dvě spojky D30.
Více místa pro připojení: Adaptér 8 80 D30 lze použít pro připojení dvou spojek D30 k jednomu profilu s drážkou řady 8. Adaptér má plochou spodní stranu, což znamená, že ho lze přišroubovat také k jakémukoliv panelu.
Pokud je uprostřed namontován pouze jeden spojovací prvek D30, poskytuje adaptér 8 80 D30 dodatečnou výhodu – připojení lze později přemístit, protože šrouby jsou stále přístupné. To znamená, že lze příslušenství snadno upravit, aniž by bylo nutné spojku D30 demontovat.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Maß X: 37 | Länge: 37 mm | |
| Maß X: 80 | Länge: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900