Upínací profil 8 40x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
šrouby s válcovou hl. DIN 912-M6x16, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.429.95 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 8,38 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 11,4 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 13 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,56 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 5,7 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 6,2 cm3 |
Popis
Svěrné lišty průběžných svěrných profilů se musí odpovídajícím způsobem přerušit.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | Počet panelů: 1 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–8,5 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–6 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Počet panelů: 2 | Rozsah tloušťky panelu: 2–6 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100
Upínací profil 8 40x40
* Povinný údaj