Upínací profil 8 40x40


Vybraná varianta
Svěrný profil 8 40x40, přírodní odstín (0.0.452.25)
Svěrný profil 8 40x40, přírodní odstín
0.0.452.25
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

šrouby s válcovou hl. DIN 912-M6x16, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.452.25
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 7,49 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1,54 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 10,11 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 11,44 cm4
Hmotnostm = 2,01 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 4,81 cm3
Moment odporu, osa yWy = 5,66 cm3

Popis

Svěrné profily jsou velmi vhodné pro stavbu a rozdělení velkoplošných ochranných oplocení, posuvných a otočných dveří.
Pletiva, krycí plechy, tabule a plastové plošné výplně se tak mohou pevně upnout.
Pevné upnutí plošných výplní zvyšuje celkovou pevnost rámu.
Spojení svěrných profilů se může provést různými způsoby:
> přímým sešroubováním profilů
> použitím spojek pro svěrné profily
Svěrný profil:
Předepnutá svěrná lišta tlačí na plošnou výplň a drží ji ve svěrné drážce profilu bezpečně a pevně. Nejlepšího upínacího účinku se dosáhne v kombinaci s plnými plošnými výplněmi a ocelovými svařovanými samonosnými pletivy.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-6 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-6 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100