Technické údaje
Technická poznámka
dřík: ⌀ 15 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.265.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 150 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | vysoce výkonná rychlořezná ocel |
Varianty
Řadit podle
| Uniones: Unión universal | Serie: 12 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: ✓ | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 5 | Embridado: D12 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 6 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Perfil brida | Serie: 8 | Embridado: D15 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Perfil brida | Serie: 6 | Embridado: D11 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión inglete | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión central | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X |
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 7.0
27112801
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
eCl@ss 7.1
21180107
Číslo celního tarifu
82075060