Kolečko 140x110


Vybraná varianta
Kolo D200 140x110 (0.0.667.39)
Kolo D200 140x110
0.0.667.39
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování
osa kola s kuličkovým ložiskem
ochrana kol před nečistotami
tělo kola PA
běhoun TPU, 94 Sh A, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.667.39
LineLine D30
LineLine 10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,6 kg
Dodací jednotka1 kus
nosnost400 kg/kolo

Popis

Otočná a pevná pojezdová kola lze připevnit k rámům vyrobených z profilů řady 8 prostřednictvím čtyř otvorů v integrované připojovací desce. Alternativně lze pojezdová kola připevnit ke dvěma paralelním profilům 8 D30. Tyto trubky systému profilových trubek D30 mají integrovanou drážku řady 8. Díky příslušné připojovací sadě 8 pro otočná/pevná pojezdová kola je instalace snadná.
Je čas uvést kola do pohybu! Sestavování přepravních vozíků s vysokou nosností je nyní s použitím otočných a pevných koleček item jednodušší než kdykoli předtím. Nové modely splňují vysoké požadavky v průmyslových a specializovaných oborech. Robustní pojezdová kolečka, která jsou k dispozici v průměrech D100, D125, D160 a D200, mají hladký chod a ideálně se hodí pro typické přepravní úkoly. Každé z nich je možné dodat jako otočné kolečko, otočné kolečko s dvojitou brzdou nebo jako pevné pojezdové kolečko – a každé ve standardním provedení nebo v provedení bezpečném z hlediska ESD. Stabilní kuličková ložiska a tělesa koleček z polyamidu 6 zajišťují dlouhou životnost výrobků. Běhouny pojezdových koleček jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyuretanu odolného proti oděru.
Integrovaná připojovací deska se čtyřmi otvory zajišťuje stabilní upevnění. Pracovní síly jsou spolehlivě přenášeny na rám. Kolečka se instalují pomocí upevňovací sady 8 pro otočná/pevná kolečka 140x110.
Otočné kolečko s dvojitou brzdou se pomocí nožní brzdy uzamkne v určité poloze a směru tak, aby se nemohlo pohybovat. Má-li být vozík se čtyřmi otočnými kolečky používán ve vlaku s jinými vozíky, musí být otočný pohyb kol v jedné ose zablokován. K tomuto účelu se používá volitelná směrová aretace, kterou lze namontovat i dodatečně.
Vysoký standard kvality je nepřehlédnutelný.
Poznámka: Stoprocentní disipační schopnost antistatických koleček je zajištěna až do 65 % maximálního zatížení. Pokud zatížení kol překročí tuto úroveň, může dojít k narušení jejich schopnosti odvádět elektrostatický náboj. Jako preventivní opatření se doporučuje zvolit větší průměr kolečka s vyšší nosností.
nosnost 400 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Nosnost (role):  200 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  130 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  160 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  450 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  550 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Polyuretan (PU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  600 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Polyuretan (PU)S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000