Otočné kolečko


Vybraná varianta
Kolo D80 otočné ESD, nerez (1.0.001.97)
Kolo D80 otočné ESD, nerez
1.0.001.97
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

1 těleso z ocelového plechu, nerez
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem,
1 osa kola s kluzným ložiskem,
ochrana kol před nečistotami,
běhoun TPE, 85 Sh A, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží1.0.001.97
LineLine 5
LineLine 6
LineLine 8
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 310 g
Dodací jednotka1 kus
vhodnost pro čisté prostoryAno
nosnost90 kg/kolo

Popis

Otočná pojezdová kolečka D80 jsou vhodná pro mobilní konstrukce. Jsou odolná vůči většině vlivů prostředí a díky vysoké kvalitě použitých materiálů jsou obzvláště pevná.
Uvedené nosnosti představují maximální hodnoty za ideálních podmínek, při rychlosti chůze (maximálně 4 km/h) a na hladkém a rovném povrchu. Pokud je podlaha nerovná a hmotnost nevhodně rozložená, měli byste předpokládat, že hmotnost konstrukce ponesou vždy pouze 3 kolečka.
Pro prostory s elektronickými součástkami jsou k dispozici také kolečka s antistatickými vlastnostmi se speciálními vodivými běhouny a plně vodivými kryty (mohou zanechávat stopy). Odolnost antistatické verze vůči výboji je 105 W.
Kolečka D80 jsou axiálně zajištěna pomocí axiálního konektoru D40 M10 a šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991-M10x20.
Kladky bez integrované montážní desky lze do profilu zašroubovat z čelní strany. K tomu je zapotřebí udělat do dutiny profilu vhodný závit. Alternativně lze připojení provést přes samostatné adaptační desky pro kola/nožky.
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
nosnost 90 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  einfach
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000