Otočné kolečko
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem,
1 osa kola s kuličkovým ložiskem,
běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 90 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.602.38 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 660 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| vhodnost pro čisté prostory | Ne |
| nosnost | 80 kg/kolo |
Popis
Kolečka mají dobré valivé vlastnosti, vysokou nosnost a odolávají většině vlivů prostředí.
Antistatická kolečka lze dodat také speciálně pro použití v odvětví elektroniky. Mají vhodné běhouny a trvale vodivé spojení kolo/plášť. Odolnost antistatické verze vůči výboji je 105 Ω.
Uvedené nosnosti představují maximální hodnoty za ideálních podmínek, při rychlosti chůze (maximálně 4 km/h) a na hladkém a rovném povrchu.
Pokud je podlaha nerovná nebo je hmotnost nerovnoměrně rozložena, vypočítá se zatížení pro každé kolečko zvlášť podle následujícího vzorce:
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
Kolečka lze také připevnit na drážkovou stranu profilů pomocí vhodných základních desek / přepravních desek (v případě potřeby lze příliš dlouhé závity kompenzovat podložkami DIN 125). Kromě toho je lze pro specifické aplikace kombinovat s kotevní deskou 8 (viz Souhrnný katalog stavebnicového systému MB, oddíl 2.1 Stavěcí nohy).
Varianty
Řadit podle
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 50 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 50 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Jednoduchý | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000