Desky vozíků


Vybraná varianta
Křížová deska KLE 6 60x60 (0.0.692.19)
Křížová deska KLE 6 60x60
0.0.692.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 křížová deska KLE 6 60x60, Al
2 krytky X 6 60x12, PA-GF, šedé
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x25, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky DIN 433-6.4, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.692.19
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 367,4 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Dvakrát lepší! Křížové desky KLE výrazně urychlují proces navrhování, konstrukce a uvádění do provozu víceosých systémů založených na lineární jednotce KLE. K vytvoření bezpečného a robustního kompletního systému je zapotřebí pouze malý počet komponent.
V případě aplikací, jako jsou řešení typu pick-and-place, je spojení mezi dvěma lineárními jednotkami kritickým prvkem, který vyžaduje složité upevňovací technologie nebo speciálně frézované díly. Při použití křížové desky KLE stačí k vytvoření bezpečného spojení jediná komponenta. Tím se snižuje počet potřebných dílů a víceosé systémy lze uvést do provozu rychleji.
Křížová deska je přišroubována k vodicímu vozíku lineární jednotky KLE a druhá lineární jednotka je upevněna pod pravým úhlem ke směru pohybu první lineární jednotky. Velká opěrná plocha zajišťuje spojení odolné proti zkrutu.
Modely s vhodnými modulárními rozměry lze použít jako druhou lineární jednotku (viz tabulka). Deska se dodává se všemi potřebnými vyvrtanými otvory a lze ji vybrat jako příslušenství pro lineární jednotku KLE v aplikaci MotionDesigner®. Tento online software vám pomůže navrhnout a vybrat lineární jednotky, abyste mohli vytvořit optimální kompletní řešení.
Křížová deska je k dispozici pro lineární jednotky KLE 6 a KLE 8 v modulárním rozměru 60 mm a 80 mm.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Kompatibilita:  KLEKonstrukce vozíku:  Norma
Řada:  6Kompatibilita:  KLEKonstrukce vozíku:  Norma
Řada:  6Kompatibilita:  KGT / lineární vodítko 6 60Konstrukce vozíku:  Norma
Řada:  6Kompatibilita:  KLEKonstrukce vozíku:  Složený posuv
Řada:  8Kompatibilita:  KLEKonstrukce vozíku:  Složený posuv
Řada:  6Kompatibilita:  KGT / lineární vodítko 6 60Konstrukce vozíku:  Složený posuv
Řada:  6Kompatibilita:  AdaptivníKonstrukce vozíku:  Složený posuv

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Číslo celního tarifu
76169990