Krycí profil hřídele synchronizátoru


Vybraná varianta
Krycí a těsnicí profil synchronizačního hřídele 8 40 K, černý odstín (0.0.710.31)
Krycí a těsnicí profil synchronizačního hřídele 8 40 K, černý odstín
0.0.710.31
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.710.31
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 195 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálPA
Barvačerný odstín

Popis

Pro ochranu pracovníků je synchronizační hřídel zakryt krycím a těsnicím profilem synchronizačního hřídele 8 40 K. Ten lze po instalaci rovněž zacvaknout. Správné usazení zajišťuje polohovací kroužek v synchronizační sadě 8 40 (0.0.703.07).
Aby se zabránilo nesprávnému otevření krycího a těsnicího profilu synchronizačního hřídele, měla by být instalována bezpečnostní plomba pro rotační součásti (0.0.710.81). Tato plomba se při sejmutí krytu poruší.
Poznámka: V případě dvojitých plochých pásových dopravníků a dvojitých ozubených pásových dopravníků je součástí dodávky i krycí a těsnicí profil synchronizačního hřídele.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39169010