Krytka 8 24 x 20 D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.722.62
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 jednodílná krytka 8 24x20 D30 ESD, PA
1 zápustný šroub DIN 7991 M4x12, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.722.62 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Profil 8 24x20 D30 lze vybavit různými kluznými lištami, aby bylo možné jemně a bezpečně přemisťovat zboží. Krytka 8 24x20 D30 ESD je kompatibilní se všemi konstrukcemi.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39235090