Spojka křížová D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny kuličkové spojky, kulová hlava, litý Al, odstín přírodní
2 poloviny křížové kuličkové spojky, kulové pouzdro, litý Al, odstín přírodní
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobné DIN 912 M6x29,4, ocel, pozinkování
2 šestihranné matice, DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.683.69 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 213 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Moment | M = 10 Nm |
Popis
Poznámka: Pro spojování příček, které se kříží pod úhlem 90°, je k dispozici spojka křížová D30 (0.0.637.90) a spojka křížová D30–60 (0.0.700.10). Spojka křížová D30–70 otočná (0.0.700.14) vytváří křížové spojení v jakémkoliv úhlu.
Varianty
Řadit podle
| Verbindungsart: Kreuzend | Winkellage: 90° | Profilabstand: 18.5 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: X | |
| Verbindungsart: Winkellage | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | Profilabstand: 90 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: ✓ | |
| Verbindungsart: Kreuzend | Winkellage: 90° | Profilabstand: 30 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: X | |
| Verbindungsart: Winkellage | Winkellage: 0°...360° | Profilabstand: 40 mm | Durchmesser: ø 30 mm | Drehbar: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900