Základní jednotka kulového kloubu


Vybraná varianta
Kulový kloub 8 (0.0.608.69)
Kulový kloub 8
0.0.608.69
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny kloubu, hliníkový odlitek, RAL 9006, odstín bílý hliník
šroub s válcovou hlavou M8x30, ocel, PÚ: pozinkování
šestihranná matice M8, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.608.69
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 200 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Kulový kloub 8 slouží ke spojení profilů Line 8 pod libovolným úhlem. Může být přišroubován do drážky profilu nebo do čelní plochy profilu.
Kulové klouby lze použít pro lehká seřizovací zařízení a pro spojování a stabilizaci úhlopříček.
Kulový kloub 8 je k dispozici také ve variantě s upínací pákou pro rychlé ruční nastavení.
Ke kulovému kloubu 8 se musí ještě vybrat dvě kuličky, které budou vhodné pro daný profil:
- kulička 40x40 pro připojení k profilům 8 s pravoúhlým průřezem
- kulička D40 pro připojení k profilům 8 D40 (s kruhovým průřezem)
Max. utahovací moment středového zajišťovacího šroub M8:
MA = 25 Nm
Přípustné zátěžové momenty kulového kloubu 8:
Ohyb MB = 2 Nm
Krut T = 3 Nm

Varianty

Řadit podle

Klemmhebel:  X
Klemmhebel: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Číslo celního tarifu
83024900