Sada vodicích pouzder s kuličkovými ložisky 8
Vybraná varianta 
 
Sada vedení s lineárními kuličkovými jednotkami 8 80x80 D25
0.0.387.11
0.0.387.11
* Povinný údaj
 Technické údaje
Rozsah dodávky
kompletně opracovaná a předmontovaná
2 vozíky 8 80x80 D25, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
4 svěrná tělesa 8 80x80 D25
4 krytky 8 80x80
4 krytky svěrného tělesa 8 80x80 D25
4 krytky vozíku 8 80x80 D25
4 lineární kuličkové jednotky 8 D25
4 svěrné kroužky 8 D25
2 pojezdové kulatiny D25
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.387.11 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 6,52 kg | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
| Stav při dodání | Předem sestavená | 
Popis
Při montáži je možné lehce upravit délky pojezdových kulatin.
Maximální délka vedení je 2 000 mm.
Nosnost vozíků je dána druhem a počtem použitých kuličkových lineárních ložisek.
LG = (LS + 2x4mm) + H + 2x48mm
Varianty
Řadit podle
| Führungsart: Welle D14 | Ausführung: einfach | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Führungsart: Welle D14 | Ausführung: doppelt | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Führungsart: Welle D25 | Ausführung: einfach | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | |
| Führungsart: Welle D25 | Ausführung: doppelt | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23050701
eCl@ss 4.0
 23050701
eCl@ss 4.1
 23050701
eCl@ss 5.0
 23050701
eCl@ss 5.1
 23050701
eCl@ss 6.0.1
 23050701
eCl@ss 11.0
 23050701
eCl@ss 7.1
 23050701
UNSPSC 7.0
 31171506
UNSPSC 9.0
 31171506
Číslo celního tarifu
 84832000
Sada vodicích pouzder s kuličkovými ložisky 8
Vybraná varianta 
 
Sada vedení s lineárními kuličkovými jednotkami 8 80x80 D25
0.0.387.11
0.0.387.11
* Povinný údaj