Dopravníková sada 8 D24
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kulička kolečka D24, St
1 upevňovací spona kuličky kolečka D24, nerez, leskle pozinkovaná
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x14, nerez, leskle pozinkovaný
1 podložka ISO 7093-1-6, nerez, leskle pozinkovaná
1 kování držáku 8 D24 ESD, PA-GF
1 Matice s kladivovou hlavou 8 M6, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.726.05 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 61,2 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Sada kartáčů 8 D24 ESD (0.0.726.09) může být použita k šetrnému zastavení přepravovaného zboží na konci linky.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Transportart: Kugel | |
| Transportart: Bürste |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84833080