Koncová lišta RS
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.465.66 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 2,95 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,79 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Roletové systémy jsou vhodné pro instalaci ručně ovládaných rolet ve svislém nebo vodorovném směru. Mohou se použít v rámech z libovolných nosných profilů konstrukční řady 8.
Systém se skládá z roletového vedení a rolety, která se montuje vždy modulárně.
Rolety se dodávají v hliníkovém nebo plastovém provedení.
Lze na ni upevnit madla nebo uchopovací lišty. Zámek 8 pro roletu se namontuje do otvoru v koncové liště rolety.
Podrobný montážní návod je přiložen k úhlové vodicí sadě 45°.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
Číslo celního tarifu
76042990
Koncová lišta RS
* Povinný údaj