LED svítidlo


Vybraná varianta
LED svítidlo 30 W 80 x 32 x 550 (0.0.659.96)
LED svítidlo 30 W 80 x 32 x 550
0.0.659.96
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Hliníkové pouzdro
Vypínač ZAP./VYP., 2 úrovně, 50/100 %
Upínací prvky
Jmenovité napětí: 24 V DC přes systémový konektor
Třída ochrany: III
Výkon: LED svítidlo 30 W
Index podání barev Ra > 90
Teplota barvy: T ≈ 4 000°K (neutrální bílá)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.659.96
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,7 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Nejmodernější LED svítidla podporují neúnavné pracovní postupy. Parabolická odrazová mřížka a rozptylovací panel společně zajišťují rovnoměrné rozložení světla bez oslnění.
Nejnovější, špičková LED technologie navíc dosahuje maximálního světelného výkonu při minimální spotřebě energie. Integrovaný vypínač ZAP./VYP. nabízí dvě úrovně osvětlení, které lze dále rozšířit pomoci volitelného bezdrátového systému stmívání.
I když je sada led světel 30 W připravena k zapojení a použití, lze ji také kombinovat s příslušenstvím, jako jsou transformátory, dálková ovládání, rozbočovače a kabely a vytvářet tak vlastní návrhy osvětlení.
Při pokládce kabelů pod napětím podél hliníkových profilů může v důsledku indukční vazby vznikat nízké, neohrožující napětí. Abyste tomu předešli, doporučuje se připojit konstrukci k ochrannému uzemnění. Ideálním řešením je použití vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44) nebo rozvodné lišty (0.0.631.56) v kombinaci s připojovacím kabelem, zásuvkou / uzemněnou zástrčkou se zemnicím vodičem (0.0.677.54).
Rozložení osvětlení [měřeno ve vzdálenosti 900 mm]
1500 luxů

Varianty

Řadit podle

Výkon:  30 wattůDélka:  550 mm
Výkon:  15 wattůDélka:  300 mm
Výkon:  20 wattůDélka:  600 mm
Výkon:  30 wattůDélka:  850 mm
Výkon:  40 wattůDélka:  1100 mm

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Číslo celního tarifu
94054239